Změna jazyka :

Určete si svůj osobní potenciál úspor TEĎ
Ať už v peněžním vyjádření, nebo jako úspora času při montáži, výběru, návrhu atd. Technické zlepšení v podobě snadné instalace, trvanlivosti atd. Pokud nemůžeme jmenovat žádné úspory nebo technická zlepšení, doporučíme vám alternativní řešení.
Určete šroubový pohon s nejlepším poměrem ceny a výkonu pro vaši aplikaci během chvilky.
Nakonfigurujte si závitový šroub snadno a rychle online. Můžete také zdarma získat výkres, data CAD nebo živé informace o cenách.
Během několika minut zjistíte, jak dlouho vydrží naše šroubové matice s plastovým olovem ve vaší aplikaci - a poté si vyberete závitový systém s nejlepším poměrem ceny a výkonu. Na míru pro vaši aplikaci.


Mazání je pro kovové olověné šroubové matice nezbytné, jinak rychle rezaví a během používání se deformují. S našimi plastovými olověnými šroubovými maticemi drylin® nepotřebujete ani kapku maziva. Díky tomu naše technologie olověných šroubů dosahuje vysokých hodnot z hlediska hladkého chodu, protože nemusí překonávat odpor maziva a rozbíhají se s výrazně nižším rozbíjecím momentem.

olověné šroubové matice z plastu mají oproti kovovým rozhodující výhodu: jsou stoprocentně odolné proti korozi. I při použití v korozivním prostředí si olověné šrouby drylin® vždy zachovávají hladký chod a dlouhou životnost - a jsou zcela bezúdržbové.

Kovové matice olověných šroubů jsou robustní - a těžké. drylin® plastové matice olověných šroubů představují ideální alternativu pro širokou škálu aplikací, protože jsou lehké, spolehlivé a odolné. drylin® olověné šrouby se často používají v automobilovém průmyslu a železniční technice. Všude tam, kde je důležitá nízká hmotnost, jsou naše lehké plastové matice olověných šroubů ideální.

Námi vyvinutá technologie dryspin® dosahuje až o 30 % delší životnosti díky asymetrii závitů a vyšší účinnosti díky plochému úhlu boku. Styčná plocha mezi závitovým vřetenem a maticí vodicího šroubu je zmenšena a závitové systémy pracují při zatížení téměř bezhlučně a bez vibrací.


Naše plastové olověné šroubové matice se od svých kovových protějšků odlišují nejen technickými výhodami, jako je například absence maziv a koroze, ale jsou také až o 50 % levnější.


3D tiskárny | prodejní stroje | železniční technika | stavební stroje | fasádní technika | fluidní technika |
| nápojový průmysl | dřevařský průmysl | kamerová technika
| potravinářský průmysl | zdravotnická technika | výroba modelů | nábytek | & Průmyslový design | roboti | solární technologie | textilní průmysl | obalový průmysl | a mnoho dalšího.


Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h