Lineární moduly drylin SAW

Robustní konstrukce

  • Volba lichoběžníkového nebo strmého závitu
  • Závitové hnací vřeteno s kuličkovým ložiskem
  • Profil kolejnice s vysokým typem, extrémně odolný proti zkroucení
  • Profilová lišta drylin® W, hliníková, tvrdě eloxovaná
  • Vysoká stabilita
  • Cenově výhodné a 100 % bez mazání

Velikosti řady SAW

SAW-0630

  • max. délka zdvihu: 300 mm
  • délka suportu: 60 / 100 mm
  • šířka vozíku: 54 mm
  • max. nosnost max:
    • axiální: 100 N
    • radiální: 100 N 400 N

SAW-0660

  • max. délka zdvihu: 500 mm
  • délka suportu: 100 mm
  • šířka vozíku: 85 mm
  • max. max. nosnost:
    • axiální: 100 N
    • radiální: 100 N 400 N

SAW-1040

  • max. délka zdvihu: 500 mm
  • délka suportu: 69 / 100 / 150 mm
  • šířka vozíku: 74 mm
  • max. nosnost max:
    • axiální: 500 N
    • radiální: 500 N 2000 N

SAW-1080 / SAW-1080-PL

  • max. délka zdvihu: 750 mm
  • délka pojezdu: 100 mm
  • šířka vozíku: 108 mm
  • max. max. nosnost: 1,5 kg
    • axiální: 750 N
    • radiální: 750 mm: 2000 N

SAW-1660

  • max. délka zdvihu: 750 mm
  • délka suportu: 150 mm
  • šířka vozíku: 104 mm
  • max. max. nosnost:
    • axiální: 750 N
    • radiální: 750 mm: 3000 N

Technický výkres - pro zvětšení klikněte na šipky

Produktové služby

Katalog

Stáhnout technické údaje

Dotaz na produkt

Požádat o nabídku

Online konfigurátor

Bezplatný online konfigurátor

Technické možnosti řady SAW

Materiály olověných šroubů

materiál olověného šroubu igus

Ložiskové materiály

Materiál kluzných ložisek pro lineární moduly igus a stoly XY

Systémy elektrického pohonu: elektromotory od společnosti igus

Krokové motory pro lineární moduly

Svorka olověného šroubu

  • Upínací příruba hřídele pro upnutí vodicího šroubu k ukazateli polohy
  • Zajišťuje vodicí šroub proti neúmyslnému otočení.
  • Materiál: polymerové pouzdro s hliníkovou hřídelovou svorkou
  • Barva: černá
Ruční aretace pro lineární moduly drylin®

Digitální ukazatel polohy

Digitální indikátor pozice pro lineární moduly drylin®

ruční kolečka drylin

ruční kolečko drylin pro lineární moduly

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace