<font size="7">Už žádné vysychání</font><br>Automatický dávkovač</font>

Problém

  • v obchodech a nákupních centrech přístupných veřejnosti (např. v prodejnách barev, Brico a různých obchodech pro kutily).
  • v průmyslovém prostředí jako samostatná dávkovací zařízení
  • v průmyslovém prostředí jako součásti dávkovacích systémů
  • vertikální posun a horizontální pohyb s jedním pohonem
  • umožnění co nejúčinnějšího a nejrovnoměrnějšího utěsnění při zavřené hlavě
  • rychlé ovládání (méně než 1 sekunda)
  • velmi malá ovládací síla
  • snadné nastavení během instalace
  • úplná absence údržby
  • spolehlivost po celou dobu životnosti stroje (více než 10 let)
  • malé celkové rozměry
  • bezhlučnost
  • nízké náklady

Řešení

  • umožnit ovládání ve dvou oddělených fázích translace-rotace pomocí jediného pohonu, místo aby bylo nutné použít dva samostatné pohony nebo šroubový pohon, což by vedlo k různým dalším problémům: náklady, překážky při manipulaci, potřeba mazání atd.
  • udržet požadovanou ovládací sílu na velmi nízké úrovni (méně než 800 g), což umožňuje použití aktuátoru s velmi malým výkonem a velmi malými rozměry. To má zásadní význam, protože systém musí být umístěn v malém prostoru, který je k dispozici uvnitř kopule stroje.
  • celý pohyb nosiče uzávěru hlavy (uzávěru) musí být proveden s velmi krátkým zdvihem: celkový zdvih lineárního pohonu je 18 mm, z toho 8 mm je použito pro vertikální posun a 10 mm pro otáčení nosiče uzávěru o 45°.
  • aby celkové rozměry celého systému byly mimořádně kompaktní.
  • dosáhnout extrémně rychlého ovládání díky mimořádně kompaktní kinematice systému (přibližně 0,5 sekundy pro celý zdvih otevírání a zavírání).

Díl

Použité produkty

Šroub DS18x80 s vysokou šroubovicí

Vodicí šroub

iglidur® J šroubové matice s vysokou šroubovicí

Matice vodicího šroubu

iglidur® desky z tyčového materiálu

Příruba motoru

Objednávejte online:

Plnící systém

Konfigurace pohonu olověného šroubu:

Plnící systém

Zlepšení technologie ... snížení nákladů:

Tech up, Cost down

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace