Změna jazyka :

Magneticky detekovatelný plastový energetický řetězec pro potravinářský a tabákový průmysl
Ani v nejmodernějších výrobních zařízeních nelze nikdy zcela vyloučit poruchy nebo havárie strojů. Aby bylo možné v takových případech rychle a spolehlivě nalézt cizí tělesa v potravinách, má detekovatelnost materiálů velký význam. Materiál igumid® DT je rozpoznáván všemi běžnými systémy detekce kovů až na nejmenší úlomky, a proto může být automaticky vybrán.
Č. dílu.
vnitřní výška
hi [mm]
vnitřní šířka
Bi [mm]
vnější výška
ha [mm]
vnější šířka
Ba [mm]
poloměr ohybu
R [mm]
1400|1500|1450|1480.Bi.R.O.DT
21
15 - 125
28
28,5 - 138,5
35 - 180
2400|2500|2450|2480.Bi.R.O.DT
25
25 - 125
35
41 - 141
55 - 250
2600|2700|2650|2680.Bi.R.O.DT
35
50 - 175
50
66 - 194
63 - 250
3400|3500|3450|3480.Bi.R.O.DT
45
50 - 250
64
70 - 270
75 - 300
E4.21.Bi.R.O.DT
21
30 - 120
28
44 - 134
38 - 200
E4.28|R4.28.Bi.R.O.DT
28
40 - 300
42
60 - 320
55 - 250
E4.32|H4.32|R4.32.Bi.R.O.DT
32
50 - 400
54
73 - 423
63 - 300
E4.42|H4.42|R4.42.Bi.R.O.DT
42
50 - 400
64
76 - 426
75 - 350
E4.56|H4.56|R4.56.Bi.R.O.DT
56
50 - 600
84
84 - 634
135 - 500
E4.80|H4.80|R4.80.Bi.R.O.DT
80
50 - 600
108
100 - 650
150 - 1000
Při rychlosti 20 m/min. procházejícího úlomku lze rozpoznat částice o velikosti kuličky 1,0 mm.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h