Změna jazyka :

chainflex® CASE je kartonová krabice, která umožňuje přepravu bubnu bez palety. To znamená, že zboží lze odeslat pomocí balíkové přepravní služby. chainflex® CASE se používá nejen k přepravě, ale také jako skladovací systém pro kabelové bubny. Kabel lze snadno odvinout přímo z krabice. Díky stohovatelnosti nabízíme možnost flexibilního uspořádání skladovacích prostor. QR kód na přepravním kartonu usnadňuje online objednávky. Tím ušetříte nejen náklady na dopravu, ale také náklady na zpracování a skladování. chainflex® CASE je k dispozici ve velikostech S a M a také jako náhradní náplň do vašich stávajících CASEs.
Vyberte si v online obchodě požadovaný kabel a v dalším kroku přidejte příslušný CASE nebo doplňkovou variantu!
®® Chcete uklidit chaos ve svém skladu a mít vše přehledně uspořádané? Pak je řetězový kabel chainflex CASE přesně tím pravým řešením! Ve videu vysvětlujeme všechny výhody řetězového kabelu chainflex CASE a nabízíme také možnost doplnění. Ušetřete čas, obalový materiál a náklady!

Snadná dodávka: Chainflex CASE se dodává bez palety a zasílá se balíkovou službou. Tím odpadají vysoké náklady na dopravu. Na dopravě můžete ušetřit až 84%.
Snadné skladování: Díky možnosti stohování až tří boxů CASES a integrovaným držadlům lze vytvořit flexibilní a individuální úložné prostory.
Snadné odvíjení: Přenosný úložný prostor lze instalovat na místě použití a umožňuje přesné odvíjení přímo z CASE bez ztrát.
Jednoduché objednání: Pomocí QR kódu na každém pouzdře CASE lze kabel objednat v internetovém obchodě během několika sekund.
Vyberte si správný CASE ze dvou různých velikostí:
| chainflex CASE M | chainflex CASE S | |||
|---|---|---|---|---|
| • Zvláště vhodné pro silnější kabely | • Obzvláště vhodné pro kratší a tenčí kabely | |||
| • Pomocí přenosných rukojetí lze vytvořit jednotlivá úložná místa. | • Malé rozměry pro snadnou manipulaci, i na cestách | |||
| • Maximální plnění: 200 metrů | • Maximální plnění: 200 metrů | |||
| • Stohovatelné až do 3 KUSŮ | • Efektivní využití úložného prostoru: dvě jednotky CASE S, kam se dříve vešla jedna jednotka CASE M. | |||
| • Rozměry: 435 x 410 x 407 mm | • Rozměry: 435 x 250 x 407 mm |
Díky možnosti doplnění můžete stávající pouzdro CASE snadno doplnit požadovaným kabelem. Dodaný kabel je dodáván na bubnu, který jednoduše vyměníte za prázdnou cívku a vložíte do pouzdra CASE. Při každé objednávce kabelů prodávaných po metrech a opětovném použití pouzdra CASE chainflex® ušetříte až 38% nákladů a zároveň chráníte životní prostředí. Při každé objednávce náplně lze ušetřit až 2,6 kg odpadu z obalů.
Náhradní prvek je k dispozici pro obě verze a umožňuje snadnou a udržitelnou výměnu kabelu. Můžete tak nadále používat svůj box chainflex® CASE.

Zde máte možnost vyzkoušet si systém chainflex CASE jako virtuální trojrozměrný model.
chainflex® PŘÍKLADY POUŽITÍ z praxe

Prodej kabelů po metrech
chainflex® splňuje všechny požadavky na bezpečnost elektromagnetické kompatibility a normy a směrnice, jako jsou UL, CSA, EAC a mnoho dalších.

Záruka chainflex®
chainflex® funguje – 4letá záruka. Zde se dozvíte vše o jedinečné záruce chainflex®.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h