Lehká konzolová osa

  • Vysoká, konstantní tuhost osy bez ohledu na délku zdvihu
  • Vysoká přesnost
  • Možnost vysokých rychlostí
  • Libovolně volitelná instalační poloha
  • Možnost dlouhých pojezdů

Lineární osy s pohonem stojanu a pastorku

Lineární modul s nekonečným převodem

Rozšiřitelná lineární forma s nekonečným ozubeným převodem EGW

  • Řešení pro dlouhé pojezd
  • Prvky s ozubenou tyčí a pastorkem, modulárně (nekonečně) rozšiřitelné
  • Pro aplikace > 2 000 mm
  • Je možné současně provozovat několik lineárních vozíků nezávisle na sobě
Osa manipulátoru se stojanem drylin® GRQ

Lehká osa drylin GRQ pro aplikace pick-and-place

  • Ozubený, tvrděeloxovaný, korozivzdorný čtvercový dutý průřez
  • Možnost zatížení až 500 g s rychlostí až 0,7 m/s
  • Pohon: krokový motor NEMA11 s převodovým kolem
  • Nízká hmotnost, rychlý, kompaktní a samomazné
Konzolová osa se stojanem drylin® GRW

Dynamická osa Z drylin GRW

  • Přímý přenos síly pomocí ozubený hřeben
  • Kompaktní struktura
  • Pro zatížení až 10 N
  • Kombinace materiálů: hliníkový profil / plast ozubený hřeben
  • Dostupné příslušenství
  • Dostupné s motorem
Konzolová osa se stojanem drylin® GRR

Lehká osa Z drylin GRR

  • Lehká osa Z (1,45 kg) pro zdvihy do 500 mm
  • Vyrobeno z hliníku a plastu
  • Ideální pro lineární roboty
  • Dynamická hmotnost pouze 0,9 kg umožňuje rychlý provoz
  • K dispozici jsou také větší provedení s délkou zdvihu až 1000 mm a zatížení až 100 N

Pro víceosé lineární roboty

Pro zkušební a měřicí zařízení

Pro aplikace typu pick-and-place

Lineární pohon se stojanem: výhody a nevýhody

Kdy použít?

  • Aplikace pick & place s vysokou dynamikou
  • Pro kompaktní strukturu aplikace
  • Jako osa Z ve víceosových portálech

Kdy nepoužít?

  • Vysoká zatížení
  • Samosvornost
  • Oblasti použití s velkým množstvím nečistot

Konstrukce osy ozubeného hřebenu igus (osa Z)

Průřez osy stojanu společnosti igus

Příklady použití u zákazníků

Automatická příprava vzorků

Osa stojanu drylin GRW v oblasti přípravy vzorků

Optimální využití instalačního prostoru v závodu na plnění lahví

Osy stojanů drylin GRQ v zařízení na plnění lahví

Další aplikace

Příklady použití technologie pohonu drylin

Doplňující informace

Vhodné modely vstupní úrovně | drylin econ

Cenově výhodné lineární moduly s pohonem ozubeného řemene

Montážní videa | Technologie pohonu drylin

Montážní videa pro technologii pohonu drylin

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace