Zkušební laboratoř pro polymerní kuličková ložiska

To vás čeká na stránce naší zkušební laboratoře:

zkušební zařízení ve zkušební laboratoři kuličkových ložisek

Zkušební zařízení pro radiální kuličková ložiska:

  • Zkušební zařízení s integrovanými snímači (DAQ) pro současné měření opotřebení, absorpce zatížení až do 250 N, různé zkoušky životnostia teplotní zkoušky
  • max. otáčky: 5 000 ot/min.
  • Pohyb: Vnější kroužek se zastaví, vnitřní kroužek se otáčí
  • velikost instalace: 6000
Materiálový inženýr na zkušebním zařízení pro radiální kuličková ložiska
Měřicí systém DAQ

Rotační zkušební zařízení:

  • Zkoušky při vysokých otáčkách a nízkém zatížení (5 000 ot./min, 10 N)
  • Probíhající testy s vlastními materiály xirodur® a materiály klece iglidur®.
  • Velikost instalace: 6000

Parametry: 25 N, 2 000 otáček za minutu, doba provozu 7 dní.

  • Vlevo: nevyztužený materiál, před zkouškou
  • Vpravo: nevyztužený materiál, po zkoušce

Parametry: 25 N, 2 000 otáček za minutu, doba provozu 7 dní.

  • Vlevo: zesílený materiál iglidur®, před zkouškou
  • Vpravo: vyztužený materiál iglidur®, po zkoušce

Kuličková ložiska pod vodou: igus® vs. kovová ložiska

Kovové ložisko koroduje již po několika hodinách.

Kuličková ložiska pod vodou: výsledek testu

Která kuličková ložiska jsou vhodná pro galvanické pokovování?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace