Nová generace - twisterchain® new - robustní, tichý, pro vysoké zatížení

  • Stabilnější, možnost většího dodatečného zatížení
  • O 25 % nižší hmotnost než předchozí twisterchain®
  • Rychlost otáčení až 1 m/s a více
  • Rotační/spirálové pohyby až do 540°
  • Vysoce dynamický a tichý chod (s novým žlabem)
  • Hladký vnitřní prostor šetrný ke kabelům
  • Příčník lze otevřít ve vnitřním poloměru
  • Úspěšně otestováno více než 1 milion cyklů v laboratoři igus®® (03/2010)
  • Roboty, manipulační stroje
  • Balicí stroje
  • Sklářské stroje
  • Všeobecné strojírenství atd.

twisterchain® novinka pro kruhové pohyby až do 540°, příčník lze otevřít v rámci vnitřního poloměru.

Optimalizovaný kabelový mezičlánek mnohonásobně zvyšuje stabilitu twisterchainu® new. Současně slouží jako vnitřní oddělení a rozděluje výplňový prostor na dvě komory.

Y = maximální přídavné zatížení [kg/m] A = nová generace twisterového řetězu® new B = Stará verze twisterchainu® Classic O 100 % větší přídavné zatížení s novou generací igus® twisterchain® new

Řada TC32

Řetězy twisterchain

Řada TC42

TC42
TC56

Řada TC56

e-chain®, lze otevřít na obou stranách.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace