Změna jazyka :

Nový rotační modul CRM je lehčí a kompaktnější než například statické vodicí žlaby. Umožňuje úhel natočení až 6480° při minimálním zástavbovém prostoru. Je možné vedení různých typů kabelů (silových, signálních, optických, pneumatických, olejů). Odpadá nutnost použití rušivých a nepružných rotačních průchodek a instalace je jednoduchá a připravená k montáži.
Možné oblasti použití:
3 velikosti: V závislosti na průměru kabelu
Číslo dílu.
Průměr kabelu
Úhel natočení
Požadovaná délka kabelu otočný modul
CRM.250.08.01
5 mm - 8 mm
6480°
4,5 m
CRM.250.11.01
8 mm - 11 mm
4320°
3,3 m
CRM.250.15.01
11 mm - 15 mm
2160°
2,4 m
Celková délka kabelu: Délka kabelu otočného modulu + projekce FP (zdroj připojení)
Příklad: Celková délka kabelu: 3,3 m + 5 m (výstupek FP) = 8,3 m.

igus® porovnával rotační modul CRM a twisterband ve své největší zkušební laboratoři v oboru. Obě řady byly posuzovány z hlediska světlé výšky při stejném úhlu natočení 6480°.
Výsledek: V porovnání s twisterbandem vyžaduje rotační modul CRM při stejném úhlu natočení 6480° menší světlou výšku. Světlá výška rotačního modulu je přibližně 99 mm a světlá výška twisterbandu TB12 je přibližně 260 mm.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h