Změna jazyka :

napájení mobilních stolů ve špičkovém provedení
Organizované vedení kabelů je u mobilních stolů nutností. S novým OCO.32.37.0 se díky snadné manipulaci stává naprostou nezbytností. Má také jednoduchý design, který nenápadně zapadne do každé kanceláře. V rovném stavu je z jedné strany uzavřený, díky čemuž působí klidněji a úhledněji. Jednodílná konstrukce se skrytým spojením šroubovými otvory zajišťuje harmonický vzhled i ze strany.

V roce 2019 začala jednání mezi dceřinou společností igus® v USA (igus® Inc) a globálním hráčem na trhu s kancelářským nábytkem, který tamtéž sídlí, o novém konceptu energetického řetězce pro nábytek. V současné době používali vlastnoručně navržený, relativně lehký kabelový žlab. Hledali proto něco pevnějšího a vizuálně přitažlivějšího pro modernizaci svých pracovních stolů.
Společnost igus® v projektu pokračovala a ke konci roku 2022 byla schopna představit koncept s propracovaným designem. To na výrobce kancelářského nábytku udělalo dojem. Během uplynulých 2,5 roku proběhlo několik iterací návrhu, optimalizace velikosti, pevnosti a estetiky řetězu a testování jeho funkce s kabely zákazníka uvnitř. Současný design využívá na obou koncích držák, který lze buď přišroubovat, nebo připevnit pomocí speciálního magnetu s pogumovaným povrchem, který zajišťuje dodatečnou přilnavost k pracovní ploše.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h