Změna jazyka :

Motor lze také vybavit enkodérem a/nebo průmyslovými konektory M8. Vodicí šroub byl speciálně opracován pro tento motor tak, aby závit začínal přímo u příruby motoru. Díky tomu nedochází ke ztrátě zdvihu.
Jakmile je vodicí šroub zasunut do motoru, je vyrovnán. Zde rozlišujeme mezi dvěma třídami přesnosti motorů s vodicím šroubem.
Hodnota SMP 0,2 obvykle postačuje, ale v současné době pracujeme na postupech, které zajistí ještě lepší radiální házení. Pro aplikace, u nichž hraje klíčovou roli cena, lze použít také model SMP u.

Stanovení délky vodicího šroubu u motorizovaných vodicích šroubů může být poněkud složité, ale je snadno pochopitelné:
V zásadě lze k motorům připojit všechny vodicí šrouby igus. Přesto by měla být zajištěna přiměřená kompatibilita. Vzhledem k tomu, že vodicí šrouby je třeba obrobit, máme na skladě určitý počet geometrických provedení vodicích šroubů, které podle potřeby zkracujeme na požadovanou délku.
Při výběru vhodné matice pro vodicí šroub si můžete vybrat z naší standardní produktové řady nebo si vyžádat matici se specifickou geometrií. Rádi vám nabídneme speciální vstřikovanou matici vyrobenou podle vašich požadavků a představ.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h