Změna jazyka :
Ať už obal skončí v procesu odbavení kdekoli, často se předtím zapojí široká škála zboží. V těchto složitých výrobních linkách je nezbytná rychlost, přesnost a čistota. Jednoduché roboty se v logistice hojně využívají již řadu let. Ve skladovém hospodářství například přebírají stohování, plnění a demontáž palet, jsou integrovány do třídicích systémů nebo přepravují zboží na válečkových dopravnících. Nabízíme různé strojní prvky nebo kompletní logistické roboty z plastu, které jsou přizpůsobeny těmto požadavkům obalového průmyslu, mohou být v souladu s předpisy FDA a EU 10/2011, pracovat bez mazání a údržbových přestávek a přispívat k hospodárné výrobě.
"LabelMonkey" je paletový štítkovač, jehož srdcem je robolink® DP. Díky použitým prvkům může být LabelMonkey nabízen za mnohem nižší cenu než předchozí paletové etiketovače.
V této vychystávací buňce jsou uložené komponenty předem roztříděny do eurokontejnerů určených k montáži. V této aplikaci se rukojeti žehliček třídí podle barev do eurokontejnerů.
Mezi nejběžnější automatizační úlohy patří balicí úlohy a aplikace pick and place. V tomto příkladu vidíte jednoduchou sestavu sestávající z pokojového lineárního robota včetně řízení robota a vakuového uchopovacího systému.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h