Změna jazyka :

Osa Z 3D tiskárny slouží k nastavení výšky pro tisk trojrozměrných objektů. Vertikální pohyb se často realizuje pomocí kovových závitových vřeten a matic s vodicím šroubem z mosazi nebo POM - tyto závitové systémy vyžadují mazání a pravidelnou údržbu. igus® nabízí 100% mazací a bezúdržbovou alternativu díky své nové řadě závitových matic pro 3D tiskárny:
| Objednací číslo | Materiál | Závit | Směr | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Účinný opěrný povrch | Hmotnost [g] | Maximální statické zatížení [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-3D-01-DS8X8 | iglidura R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 10,5 | 4 | 12,5 | 126 | 1,8 | 252 |
| DST-RFRM-3D-02-DS8X8 | iglidura R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 3,1 | 240 |
| DST-RFRM-3D-03-DS8X8 | iglidura R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 22 | 16.26 | 3 | 11,5 | 4 | - | 138 | 2,3 | 276 |
| DST-RFRM-3D-04-DS8X8 | iglidura R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 9,5 | 4 | 12,5 | 114 | 1,7 | 228 |
| RFRM-3D-01-TR8X8P2 | iglidura R | TR8x8P2 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 1,7 | 24 |
| Objednací číslo | Materiál | Závit | Směr | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Účinný opěrný povrch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-PL-3D-01-DS8X8 | iglidura R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 22 - 26 | 4 | - | 4,8 |
| DST-RFRM-PL-3D-02-DS8X8 | iglidura R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 24 | 18 | 3,2 | 22 - 26 | 4 | 12,5 | 4 |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h