Extrémně lehké: drylin® Carbon

  • Vysokopevnostní uhlík vyrobený procesem pultruze.
  • Tribologicky optimalizovaný profil kolejnice drylin® W z uhlíku.
  • Celoplastový pojezd z bezmazného igliduru® L250.
  • Extrémní úspora hmotnosti: o 25 % lehčí než hliník, o 75 % lehčí než ocel.
  • K dispozici jako lineární vedení nebo s pohonem (vřeteno / ozubený řemen).
  • Vysoká pevnost a robustnost
  • Vychylující stanice s kuličkovými ložisky xiros se suchým chodem a skleněnými nebo plastovými kuličkami.
Uhlík ZLW

přehled programů drylin® Carbon:

drylin® lineární vedení z uhlíku
  • Extrémně lehký a houževnatý karbonový profil
  • Tribologicky optimalizovaný
  • Celoplastový pojezd z igliduru® L250
drylin® W dvojitá kolejnice WSPC
osa ozubeného řemene z uhlíku
  • Zcela bezkovové provedení
  • Pohon: Neoprenový ozubený řemen s GF výztuhou.
  • délka zdvihu max. 1 000 mm
osa ozubeného řemene z uhlíku
lineární moduly z uhlíku
  • drylin® W-profil z uhlíkových vláken
  • Pohon: trapézový a strmý závit
  • Nejlehčí verze s karbonovým, pevným plastovým a hliníkovým vřetenem.
drylin® SAW Uhlíkový lehký pohon
lineární moduly s uhlíkovými kulatými hřídelemi
  • Velmi lehký díky dutým karbonovým hřídelím a pevnému plastu.
  • Ideální pro řešení s více skluzy, včetně reverzace
  • Konfigurovatelné s příslušenstvím pro ruční a elektrické nastavení
drylin® SHTP - ekonomický.
Karbonová kulatá hřídel
  • Velmi lehký díky geometrii duté hřídele
  • Dutá komora pro přívodní potrubí
  • Povrch UCU (jednosměrný / příčně vinutý / jednosměrný)
drylin® R hřídel z uhlíkových vláken, CWM

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace