Změna jazyka :

Nová osa s ozubeným řemenem ZLW-1050-ES z nerezové oceli rozšiřuje sortiment výrobků společnosti igus® o osy s ozubeným řemenem. Vyznačuje se úzkým typem a odolností proti korozi. S osovou vzdáleností 50 mm je mimořádně kompaktní a je ideální pro použití v malých instalačních prostorech, jako samostatná osa nebo v paralelním provozu i portálových nástavbách. Díky použití nerezové oceli je osa s ozubeným řemenem ZLW mimořádně odolná proti korozi, extrémně robustní a vhodná pro dlouhodobý bezúdržbový provoz. Lineární suporty osy ZLW s ozubeným řemenem jsou vybaveny lineárními ložiskovými fóliemi drylin® z igliduru® E7, které zajišťují vysoký provozní výkon a bezúdržbovost. Lineární kluzná ložiska jsou samomazná, a proto se obzvláště snadno čistí. Rozvodový řemen je neoprenový s výztuhou ze skelných vláken a ozubením RPP 3M. Napnutí řemene lze pohodlně nastavit centrálně na vozíku. Pro vysokofrekvenční aplikace, jako je použití 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jsou k dispozici vhodná lineární kluzná ložiska pro rychlou výměnu ložisek během několika sekund. Lineární ložiskové fólie lze snadno vyměnit bez nutnosti demontáže systému.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h