lineární modul drylin SLR-60-32x32

Silný s otáčkami až 32 mm/otáčku

Technický trojúhelník

Tech up

Trojúhelník nákladů dolů

Cost down

Důkazní čtverec

Důkaz

Kruh udržitelnosti

Trvalá udržitelnost

SLR-60
  1. Připraven k připojení s elektromotorem drylin a na přání s dalším příslušenstvím, např. převodovkou, motorovým kabelem, řídicím systémem motoru, napájecí jednotkou a dalšími.
  2. Volitelně s příslušenstvím pro ruční nastavení, např. ukazatelem polohy drylin nebo ručním kolečkem.
  3. S dryspinovým závitem s vysokou šroubovicí s roztečí 32x32 pro obzvláště vysoké rychlosti posuvu.
  4. S posuvným závitem dryspin se stoupáním 32x5 pro velmi přesné polohování.
DRE_GEN_SLR-60_comparison_picture_EN_1.png

Technický výkres

slr
slr

Technické rozměry

A [mm]Al [mm]H [mm]d [mm]T [mm]R [mm]d2 [mm]l2 [mm]ha [mm]lt [mm]f [mm]PF [mm]ZH [mm]tg2 [mm]l [mm]
28080986032x321502040498026x2010H7 - 6 hlubokýchM12 - hloubka 20240
E1 [mm]E2 [mm]E3 [mm]E4 [mm]E5 [mm]E6 [mm]tk [mm]ts [mm]kt [mm]tg [mm]kg [mm]ks [mm]tk2 [mm]ts2 [mm]kt2 [mm]
2502502005060802013,513,5M1648401599
Maximální délka zdvihu [mm]Základní hmotnost [kg]Přídavná hmotnost na 100 mm [kg]Maximální statická osová nosnost [N]Maximální statická zatížitelnost, radiální [N]
150016,54.986.25025.000

Technická Govie

Internetový obchod s pohonnými technologiemi

Obchod s pohonnými technologiemi

Konfigurátor technologie pohonu

Konfigurátor technologie pohonu

Zadejte dotaz na produkt

Technologie pohonu Novinky - Dotaz

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace