Změna jazyka :

Nastavitelná radiální vůle
Funkce "Turn-To-Fit" umožňuje individuální nastavení vůle rukou. Nastavení se provádí v krocích po 0,01 mm a během provozu se nemůže nechtěně uvolnit (řada SLW 10-20).

předpětí
Volitelné axiální předpětí snižuje vůli systému. Lze optimalizovat přesnost polohování a opakování. Potřebný hnací moment se zvýší jen nepatrně.

Pravolevé a zpětné otáčení
Kromě standardního pravotočivého vřetena lze použít i vřeteno s levotočivým závitem nebo reverzní vřeteno. Tuto variantu, která se často používá při úpravách formátů, lze realizovat pro všechny průměry a řady.

Materiály hřídele
Při použití lineárních os řady SHT si můžete vybrat mezi materiály hřídelí z oceli, nerezové oceli nebo tvrdě eloxovaného hliníku (standard). díky krátké dodací lhůtě a nejlepším hodnotám tření a opotřebení je hliníková verze nejpoužívanějším standardem.

Materiály vřetena lichoběžníkový závit
K dispozici jsou vřetena s trapézovým závitem v ocelovém a nerezovém provedení. Na vyžádání jsou k dispozici také řešení s hliníkovými vřeteny s tvrdým povlakem. šrouby s vysokou šroubovicí a metrické závitové tyče jsou vždy vyrobeny z nerezové oceli. Konce vřeten jsou zúžené až do průměru vřetena 14 mm. Na vyžádání lze použít vřetena nebo speciální obrábění.

Materiály vřeten se strmým závitem
Všechny šrouby s vysokou šroubovicí jsou vyrobeny z nerezové oceli. V porovnání s lichoběžníkovým závitem má strmý závit výrazně větší stoupání. To znamená, že je možné dosáhnout vyšších rychlostí pojezdu, avšak s vyšším hnacím momentem ve srovnání s lichoběžníkovým závitem. Dostupné průměry a stoupání: 8 x 15, 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100.

Rychlý posun vpřed
Lineární stoly SHT a plastové lineární stoly SHTP s rychloupínacím mechanismem nabízejí kombinaci přesného polohování a rychlého ručního nastavení.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h