Lineární jednotka drylin® jednotrubkového vedení SET easytube bez nutnosti mazání

  • Nízká hmotnost díky hliníku a plastu
  • pohon: lichoběžníkový nebo strmý závit
  • K dispozici také bez vřetena jako měřicí systém se stupnicí
  • Montáž pomocí svislých nebo přírubových pojezdů
  • Teplotní odolnost do +50 °C
Lineární jednotka systému trubek SET easytube
Jednotrubková lineární jednotka s dvojitou přírubou
  • dvojitá příruba
  • Ideální pro axiální připojení
  • příruba z robustního plastu
Jednotrubková lineární jednotka s jednostrannou přírubou
  • Jednostranně předepnutá
  • Masivní hliníková příruba
  • Pro horizontální a vertikální nastavení
Jednotrubková osa s měřicí stupnicí
  • Zasklení odolné proti oplachování
  • Plynule nastavitelné upínání
  • K dispozici s vřetenem a bez vřetena
Velmi lehká jednotrubková osa
  • Zvláště lehké lineární vedení
  • K dispozici také v přírubovém provedení
  • Zjednodušená montáž

Technické příslušenství drylin® – ovládací prvky

Příslušenství pro lineární moduly a lineární osy drylin
  • Příslušenství pro ruční polohování a nastavení formátu
  • Možnosti montáže a upevnění
  • Krokové a stejnosměrné motory pro elektrický provoz

Vybrané příklady aplikací od našich zákazníků

Jednotrubkové lineární osy v závodech na výrobu plen

osy easytube s jednou trubkou ve strojích na výrobu plenek

Jednotrubková lineární jednotka pro úkoly polohování ve strojích na tváření, plnění a utěsňování sáčků

Lineární jednotka SET easytube s jednou trubkou ve stroji na tvarování, plnění a uzavírání sáčků

Aplikace lineárních jednotek drylin

Další příklady použití lineárních jednotek drylin

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace