Změna jazyka :


Vylepšený i.Sense:modul II nabízí širokou škálu nových možností a scénářů použití pro inteligentní monitorování stavu. Konkrétně s touto novou generací lze k jedinému modulu rozváděče připojit současně čtyři stavové senzory, což znamená značnou úsporu místa a nákladů. A to nejen v rozváděči, ale i v samotném řetězci, protože na každé čtyři senzory stačí vést pouze jeden kabel.
Kromě těchto přímo viditelných vylepšení nabízí nyní nový modul také řadu typických případů použití v rámci Průmyslu 4.0, jako je například dálkové resetování prostřednictvím WLAN nebo SMS nebo funkce SMS / e-mailového alarmu v případě pohybových anomálií v dodávce energie. Volba komunikačního kanálu pro konfiguraci a stahování dat s i.Sense:modul II je obzvláště všestranná. Kromě stacionárního připojení přes USB nebo kabel LAN lze toto připojení provádět také zcela vzduchem přes WLAN nebo Bluetooth s jakýmkoli běžným mobilním zařízením.
číslo dílu: IS.EC.U04.01.01.0.BETA

Monitorování stavu je nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak z mnoha výrobků igus® udělat samokontrolující, inteligentní plastové výrobky. Připojením senzorů se měří hodnoty (např. teplota, síly, zvukové vlny/vibrace) v rámci předem definovaných mezních hodnot a při jejich překročení se vyhlásí alarm nebo alespoň informační zpráva. Na základě těchto informací lze rozhodnout o dalším postupu (údržba nebo odstavení). V případě potřeby lze systém také okamžitě vypnout, pokud jsou překročeny naměřené hodnoty, aby se předešlo následným nákladným škodám.
Ve společnosti igus® shrnujeme monitorování stavu pod pojem i.Sense (I feel).
Zákaznické aplikace s chytrými plasty
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h