Změna jazyka :

Tyto rotační moduly se skládají ze statického vodicího žlabu. Pevný konec elektronického řetězu® je připevněn k vodicímu žlabu a pohyblivý konec k rotační části systému. Pro rotační moduly se používají e-řetězy® řady E4.1. Statické rotační moduly jsou ideální pro jednoduché upevnění ve stísněných prostorech.
Maximální úhel natočení 400° (v závislosti na systému).
Rychlost otáčení až 180°/s
Konstrukce modulu se standardizovanými typy upevnění
Integrované odlehčení tahu a vedení kabelů ve vodicím žlabu
Typické oblasti použití:
Obecné strojírenství a strojírenská výroba, výrobní systémy/manipulace s materiálem, průmyslové roboty, lékařská technika, větrné turbíny, atrakce v zábavních parcích, satelitní teleskopy.
Poznámka: Uvedené statické rotační moduly nejsou standardně dodávány s odpovídajícím energetickým řetězem. Při zadávání poptávky uveďte příslušné číslo dílu a zda má být nabídnut odpovídající energetický řetěz.
| Díl č. | Energetický řetěz | Délka [mm] | článek řetězu | Úhel rotace [°] | Vnější Ø [mm] | Vnitřní Ø [mm] | Výška [mm] | Max. Ø kabelu [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 751 | 21 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7,5 |
| IE14.1.600.100 | <br />E4.21.050.048/160.0 | 1 016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9,5 |
| IE14.1.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1138 | 35 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 |
| IE14.1.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1434 | 23 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 |
| IE14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1770 | 29 | 300 | 1 200 | 400 | 220 | 28 |
| IE14.1.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2241 | 31 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 |
| IE14.1.1800.270 | E4.42.20.200/400.0 | 2643 | 37 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h