Změna jazyka :


Získejte podrobný vhled do světa motion plastics na akci Medical Tech Day, která se koná na výhodném místě, jen kousek od výstavních hal veletrhu Medica/COMPAMED. Hlavní přednášky na aktuální témata z oboru, praktické workshopy pro konstruktéry, nahlédnutí do nejmodernějších výrobních a testovacích prostředí a také dostatek prostoru pro navazování kontaktů v příjemné atmosféře.
Vyberte si den, který vám vyhovuje. Bezplatná kyvadlová doprava vás odveze z veletrhu v Düsseldorfu přímo na akci a zpět.
Získejte si zdarma vstupenku hned teď. Objednávky lze zadávat do 10. 11. 2026. Těšíme se na vaši účast!

Pokud přijíždíte autem, využijte prosím naše vícepodlažní parkoviště na ulici Frankfurter Straße. Odtud je to 5 minut chůze k místu konání akce IMPS, které je označeno cedulemi, v ulici Niederkasseler Straße, 51147 Kolín nad Rýnem.

Lidé si stále více uvědomují existenci látek PFAS a PTFE, a to i v oblasti zdravotnické techniky. Co to přesně znamená pro konstruktéry a vývojáře?
Ukážeme vám, kde se tyto materiály dnes používají, jaké problémy mohou nastat a jaké alternativy jsou k dispozici. Zjistěte, jak vám společnost igus pomáhá konstruování aplikací, které budou připraveny na budoucnost a vhodné pro vysoké požadavky lékařské techniky.

Zvláštní aplikace vyžadují speciální řešení. Ať už jde o bílé energetické řetězy, individuální šířky, speciální tvary nebo zcela nové komponenty: ukážeme vám, jaká řešení na míru jsme již v oblasti zdravotnické techniky realizovali.
Od počátečního nápadu přes prototypy až po hotové řešení – zjistíte, jaké možnosti se otevírají, když se ze standardního výrobku stane řešení na míru.

Který energetický řetěz je pro mé použití ten správný? Jaký kabel potřebuji a jak se z toho stane systém připravený k instalaci? Poskytneme vám stručné vedení od počátečního typu až po hotové řešení a ukážeme vám, jak spolu fungují energetické řetězy, kabely chainflex, readycable a readychain.
V centru pozornosti: řešení pro specifické požadavky v oblasti zdravotnické techniky a to, jak vám mohou pomoci snížit náročnost konstrukce, nákupu a montáž.

Automatizace nemusí být složitá ani nákladná. Na konkrétních příkladech z oblasti zdravotnické techniky vám ukážeme, které procesy lze ekonomicky automatizovat pomocí Levná automatizace – od jednotlivých robotů až po kompletní řešení.
Objevte možnosti společností igus a RBTX a zjistěte, jak lze vhodné komponenty od různých výrobců snadno kombinovat do individuálního automatizačního řešení.

Chcete rychle a ekonomicky realizovat speciální komponenty, prototypy nebo drobné díly? Představíme vám možnosti, které nabízí 3D tisk od společnosti igus pro aplikace v oblasti zdravotnické techniky. Zjistěte, jak lze v krátké době navrhnout a vyrobit na míru součásti odolné proti opotřebení – od počátečního nápadu až po hotovou součást připravenou k použití.

Během této prohlídky se seznámíte s flexibilním závodem společnosti igus, kde se vyrábí vše od pouzdra až po igus:bike, a také s největší zkušební plochou v oboru, která se rozkládá na ploše 5 500 m².