Změna jazyka :


V motorestu v areálu společnosti igus v Kolíně nad Rýnem získáte podrobný vhled do světa motion plastics. Ať už se u nás zastavíte jen na chvíli cestou na veletrh IAA Commercial Vehicles, nebo nás navštívíte samostatně: hlavní přednášky, rozsáhlá prohlídka závodu a výměna zkušeností v kombinaci s příležitostmi k navazování kontaktů činí z této návštěvy opravdu hodnotný zážitek.
Získejte si zdarma vstupenku ještě dnes; těšíme se na vás!

PTFE zajišťuje plynulý suchý provoz u mnoha materiálů ložisek. Jelikož tato látka patří do skupiny chemických látek PFAS, které se v životním prostředí obtížně rozkládají a mohou být zdraví škodlivé, zvažuje EU její zákaz nebo regulaci. Představujeme alternativy pouzder, které již splňují požadavky připravovaných směrnic.

Stále více se toho děje v oblasti užitkových vozidel. Autonomní řízení a rostoucí elektrifikace vyžadují efektivní a bezpečné vedení kabelů, což je s energetickými řetězy igus velmi snadné.

Od roku 1964 se při naší práci řídíme zásadou: „ "“ Najdeme pro vás nejvýhodnější řešení, které skutečně funguje." Představíme vám alternativy k drahým kovovým ložiskům.

Jak lze nabíjecí kabely bezpečně vést a chránit před krádeží? Systémy pro navíjení kabelů e-tract nabízejí celou řadu výhod bez náchylných k poruchám kroužkových sběračů – pro vyšší bezpečnost práce a dlouhou životnost nabíjecích systémů.

Během této prohlídky se seznámíte s flexibilním závodem společnosti igus a jeho výrobními zařízeními, od kluzných ložisek přes e-chain až po Levná automatizace. Získáte také přehled o největší zkušební laboratoři v oboru, jejíž rozloha činí 5 500 m².