Změna jazyka :
Stará vodárenská věž byla přestavěna na centrální řídicí místnost pro monitorování zásobování vodou. Prostor v horní části této věže je využíván jako školicí středisko zaměřené na ekologické využívání vodních zdrojů a jako zasedací místnost pro vedení společnosti a její partnery. Jako pomůcka pro budoucí školení bylo ve dvou řadách rozmístěno šest pohyblivých televizních obrazovek, které se pohybují po místnosti v okruhu 6,8 m a pod úhlem 180°. Kromě toho je v horní konferenční místnosti umístěno dalších šest pohyblivých televizních obrazovek, které jsou uspořádány v jedné řadě. Tyto televizní obrazovky se pohybují v kruhu o poloměru 5,9 m a pod úhlem 45°.
Více informací
Rychlejší montáž díky dvojité kolejnici namísto dvou paralelně namontovaných jednoduchých kolejnic.

Pro mnoho aplikací (např. automatizace, potravinářský průmysl, lékařská technika, farmaceutický průmysl).

Se zakřivenou lištou větší volnost při navrhování např. pracovních stanic.

Vozík s hybridním válečkovým ložiskem pro hladký chod.

S extrémně lehkým karbonovým materiálem kolejnic.

V konstrukci díky flexibilnímu rozteči s paralelními jednotlivými kolejnicemi.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h