Bylo rozhodnuto o použití elektronického řetězu® typu E 4.12, který se osvědčil i u jiných typů stavebních strojů. Tento typ řetězu je mimořádně robustní. Je to dáno mimo jiné zadním úchytem, který zajišťuje vysokou boční stabilitu. To je důležité zejména v případě, kdy se stožár naklání do strany, protože vrtací hlava je umístěna pod úhlem. Velký průměr dvou hydraulických hadic pro pohon vrtáku dává tušit, jakým silám musí energetický řetěz odolávat při běžném provozu na staveništi. Kromě toho se hadice, které mají značnou vlastní hmotnost, při tlaku pohybují.
Signální kabely, které jsou vedeny v samostatné komoře, jsou v tomto ohledu méně náročné. UV záření, chlad a teplotní rozdíly jsou však faktory, které mohou mít negativní vliv na životnost. Proto společnost KGS Keller hraje i zde na jistotu a používá kabely z řady chainflex®, které byly stejně jako energetický řetěz od základu vyvinuty pro použití v mobilních aplikacích a v nepříznivých podmínkách.
Maximální výška stožáru KB 6 - tak se jmenuje vrtná souprava, která se v současné době vyrábí v malé sérii - je 36 metrů s pomocným stožárem. Řetěz se pohybuje na stožáru na vzdálenost 8,10 metru, žlab zakončuje samotný suterén. Protože je ochranný kryt na vrtací hlavě v pojízdné poloze sklopen dolů, musí být řetěz pružný v obou směrech, kde je kryt sklopen o 90 stupňů. U řetězu E4 to není problém: v příslušných zónách se jednoduše použijí takzvané prvky s opačným poloměrem ohybu. Zkratka znamená "reverzní poloměr ohybu". V řetězech nové generace vrtných souprav Keller jsou instalovány tři tyto prvky.