Změna jazyka :
U tohoto minirýpadla Yanmar (s podvozkem Hinowa) je hmotnost rovnoměrně rozložena na celou plochu prostřednictvím bruslařského kola. Vzhledem k náročným pracovním podmínkám je však konstrukce bruslařského kola velmi náchylná na znečištění, vlhkost a poškození. plastová kluzná ložisková pouzdra z řady iglidur® G zde měla poskytnout nápravu a nahradit drahá a náchylná kuličková ložiska. Kromě snížení nákladů tím, že odpadají pravidelně nakupované díly, slibuje nová konstrukce enormně zvýšenou životnost ložisek. Výsledek: rýpadlo je v provozu bez údržby již několik let.
Materiál iglidur® G je obecně doporučován vždy, když je požadováno úsporné celoplastové ložisko, které odolává extrémně vysokým zatížením a pracuje při nízkých až středních kluzných rychlostech. Součinitel tření řady iglidur® G se mění analogicky k odolnosti proti opotřebení se zatížením: S rostoucím zatížením se snižuje. Maximální přípustná krátkodobá teplota pro toto ložisko je +220 °C, spodní teplota použití je -40 °C. Přestože pevnost v tlaku se zvyšující se teplotou klesá, přípustný povrchový tlak při dlouhodobé možné teplotě +130 °C je stále vyšší než 40 MPa. K výraznému opotřebení ložiska dochází až od teploty +120 °C. Ložiska iglidur® G dobře odolávají chemikáliím. Většina slabých organických a anorganických kyselin nemůže materiál poškodit. Jsou odolná i vůči mnoha mazivům.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h