Změna jazyka :

Pásové vozidlo Jacket Crawler se používá pod vodou, což znamená zvláštní požadavky na komponenty.
Čistí, kontroluje a odstraňuje ocelové konstrukce na dánské plynové plošině Tyra: Robotický pásový robot, díky němuž jsou nebezpečné a nákladné ponory zbytečné. Aby byl robot při své práci v drsných podmínkách Severního moře chráněn před korozí a opotřebením, spoléhají se inženýři na vysoce výkonné plasty od společnosti igus, která se specializuje na pohyblivé plasty®.
Až budete příště na dovolené v Dánsku a zapnete plynový sporák, vzpomeňte si: je 90procentní pravděpodobnost, že plyn pochází z dánského Severního moře. Pochází z plošiny Tyra, kterou společnost Total provozuje od roku 1987 a která se nachází 200 kilometrů západně od města Esbjerg. Tyra je však v ohrožení. Důvodem je zmenšování porézních vápencových vrstev pod mořským dnem. Mořské dno - a tedy i plynová plošina - se tak v posledních desetiletích propadlo o více než pět metrů. To znamená, že plošina je tak blízko u vody, že vysoké vlny v zimě představují nebezpečí pro zaměstnance. Společnost Total se proto rozhodla plynovou plošinu nahradit. Těžba plynu byla pozastavena do roku 2022. Stavební práce jsou na programu.
"Díky plastovým pouzdrům se již nemusíme obávat koroze."
Bjarne Lindquist, odpovědný konstruktér společnosti SubC Partner
Další zajímavé aplikace z nejrůznějších oblastí najdete zde.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h