Požadavky: Požadavky: trvalé použití na kotevní věži FPSO, aby bylo zajištěno vedení hadice i ve větru a povětrnostních podmínkách a v korozivním prostředí. Odvětví:
Výroba, zpracování a prodej: Offshore
Úspěch pro zákazníka: Díky otočnému modulu s úhlem natočení 380° je možné flexibilní vedení hadice. Plastový energetický řetěz E4.1 nekoroduje a je stabilní i při vysokém tahovém zatížení.
Problém
"Pro loď FPSO (Floating Production Storage and Offloading) je třeba najít stejně vhodný zdroj energie pro rotující kotevní věž ", tj. kotevní věž. Věž, z níž vycházejí všechny výrobní hadice, je integrována uvnitř konstrukce lodi nebo je umístěna vně na přídi. Protože jsou pevně spojeny s mořským dnem pomocí hadic pro těžbu ropy a plynu, loď se otáčí kolem kotevní věže v závislosti na větru a povětrnostních podmínkách. V souladu s tím byly na systém zásobování energií kladeny také vysoké nároky, které se týkaly především pružného nastavení lodi a velkých poloměrů otáčení. Kromě toho je vedení hadice vystaveno podmínkám na volném moři. Nesmí korodovat a musí umožňovat bezpečné vedení i při velkém tahovém zatížení.
Řešení
Rotační zdroj energie od naší společnosti se ukázal jako optimální řešení pro požadavky zákazníka. Rotační modul, sestávající ze dvou kruhových vodicích žlabů, byl na jedné straně připojen ke konstrukci kotevní věže a na druhé straně k rotační části systému. Rotační zdroj energie umožňuje v dané aplikaci maximální úhel natočení 380° a bez problémů zvládá i rychlé pohyby plavidla FPSO. Dlouhou životnost zajišťuje mimo jiné integrované odlehčení tahu. V modulu je umístěn energetický řetězec řady E4.1, který se často používá v aplikacích na moři. V této aplikaci se osvědčila vysoká stabilita, nízká hmotnost a optimální využití dostupného instalačního prostoru.