Změna jazyka :
Přestupní vozy spojují koleje v továrních budovách i na volném prostranství, aby bylo možné posunovat vagony, hnací přívěsy a lokomotivy. Během pohybu přestupního stolu musí být vždy zajištěno bezpečné napájení, např. pomocí signalizačních svítilen nebo ovládacího panelu. K zajištění funkčnosti překládacího stolu i přes časté používání se používají kabely Chainflex. Tyto kabely jsou speciálně vyvinuty pro pohyblivé aplikace a vysoké zatížení. Energetické řetězy od společnosti igus zajišťují bezpečné vedení kabelů při pohybu přenosového stolu. Zvyšují také životnost kabelů. Kabely i elektronické řetězy lze používat s malými poloměry ohybu, a proto je lze instalovat obzvláště prostorově úsporným způsobem.
Plastové energetické řetězy a kabely chainflex snadno odolávají povětrnostním vlivům a nečistotám. Lze je bez obav použít i pro dlouhé pojezdové vzdálenosti nebo nepodporované zatížení. Společnost igus nabízí díky systému readycable také kompletně předmontované e-řetězy s kabely a konektory, které lze namontovat přímo na přenosový stůl.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h