Díky tlumicím vlastnostem materiálu nejsou problémem ani vibrace. Polymerová kluzná ložiska obsahují zabudovaná pevná maziva, a proto nevyžadují žádná další maziva. Díky tomu jsou nejen bezúdržbová, ale také necitlivá na prach a nečistoty, které se v místech ložisek neusazují. Kluzná ložiska jsou proto ideální pro dosažení vysokých taktů u pásových podbíječek.
Energetické řetězy a lana chainflex se používají také ve strojích pro podbíjení kolejí. Díky své speciální konstrukci jsou vysoce stabilní a odolné. Díky tomu zajišťují bezpečné vedení, a tím i ochranu kabelů i při největším zatížení. Pokud jsou řetězy e-chains navíc vybaveny kabely chainflex s ochranou proti selhání, je odolnost aplikace ještě vyšší. Tyto kabely jsou speciálně vyvinuty pro použití v těžkých podmínkách, odolávají nejmenším poloměrům ohybu a torzním pohybům a je na ně poskytována čtyřletá záruka. Energetické řetězy i kabely jsou odolné vůči povětrnostním vlivům a bez problémů odolávají teplu i chladu. e-řetězy a kabely chainflex jsou nabízeny společně jako hotový řetěz. To znamená, že kabelový nosič je vybaven příslušnými kabely a konektory podle vašich požadavků.