Změna jazyka :
Čerstvě upečená pizza za pouhých 90 vteřin stisknutím tlačítka? BistroBox je samoobslužná pizzerie s první plně automatickou pecí na pizzu v Rakousku. Ústředním prvkem inovativní kombinace chladicího skladovacího systému a pece na pizzu je mazací a bezúdržbová technologie ložisek, jako je pásový dopravník a další ložisková technika, která zajišťuje přepravu pizzy z chladicí stanice do pece a nakonec k zákazníkovi. Všechny komponenty musí splňovat vysoké hygienické požadavky potravinářské technologie... při teplotách až 300 °C.



... a mnoho dalšího.


Obrázek 3: Plošinu s pizzou, která se pohybuje podél osy ozubeného pásu, lze vytáhnout. Zde pomáhají ozubená kola a ozubené hřebeny vytištěné na 3D tiskárně.

Obrázek 4: Na této stanici je pizza vyjmuta z obalu. Plošina ve stanici se několikrát otočí kolem vlastní osy. To umožňuje otočné kroužkové ložisko PRT.

Obrázek 5: igubalový kloub s pružinovou upevňovací sponou funguje v zavíracím mechanismu dvířek trouby.

Obrázek 6: Modrá tribotape vložka, která je v souladu s předpisy FDA, snižuje opotřebení v místech tření uvnitř automatu.

Obrázek 7: Ložisko s nízkým třením: kuličkové ložisko xiros v prodejním automatu.
Více informací
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h