Změna jazyka :
Úspěšné použití pásového dopravníku se suchou převodovkou® Apiro® převodovky
Jak inovativní technologie zvládá výzvy spojené s přepravou potravinářských obalů a umožňuje flexibilní nastavení formátu pro směrování výrobků díky převodovkám igus® drygear® Apiro®.
V neustále se rozvíjejícím potravinářském průmyslu má zásadní význam zejména jednoduché a rychlé nastavení formátu, aby bylo možné manipulovat s různými velikostmi balení a splnit nejvyšší standardy kvality. Zde přichází ke slovu pásový dopravník od italské společnosti I.B.srl a synchronizace inovativních převodovek drygear® Apiro® od společnosti igus® spolu s lineární jednotkou s pohonem vřetena drylin® SLW, která umožňuje flexibilní nastavení pásového dopravníku.
Řešení
Úspěšný vývoj dopravníkového pásu vyhovujícího potravinářským předpisům s produktyigus®:
Díky technické kombinaci převodovek drygear® Apiro®, lineárních modulů drylin® a motorizovaných vozíků vytvořila společnost I.B.srl přizpůsobený pásový dopravník vyhovující potravinám, který umožňuje efektivní směrování výrobků. Použité komponenty jsou 100% bezúdržbové a bezmazné.
Toto řešení vedlo nejen ke zlepšení výrobních procesů, ale také ke zvýšení kvality, bezpečnosti a spolehlivosti v potravinářském a obalovém průmyslu. Společnost I.B.srl zůstává průkopníkem v oboru díky inovativní technologii igus®.

Perfektně se hodí pro obalový a nápojový průmysl
Významné úspory nákladů lze dosáhnout také dodatečným vybavením stávajících výrobních systémů automatickou úpravou formátu. Díky modulárnímu systému převodovek lze do stávajících systémů snadno a prostorově úsporně integrovat nastavení uličky, nastavení oblouku a boční vedení dopravníkových systémů. Jednoduchou instalaci lze z velké části provést během probíhající výroby, čímž se minimalizují prostoje.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h