Změna jazyka :
Rivella AG je největší skupinou společností vyrábějících nealkoholické nápoje švýcarského původu a je jednou z nejsilnějších značek ve Švýcarsku s 93% známostí značky.
Nápoje se stáčejí v Rothristu v kantonu Aargau - s podporou převodovek drygear® Apiro® od společnosti igus®, které umožňují flexibilní přizpůsobení dopravního pásu.
drylin® & drygear®: bezmazné lineární vedení & Apiro® převodový systém.
Toto řešení se skládá ze dvou bezmazných vřetenových jednotek drylin® SLW, z nichž každá je připojena k převodovce Apiro®. Pomocí převodovek Apiro® lze vytvořit stabilní spojení mezi dvěma vřetenovými jednotkami drylin® a zajistit tak synchronizované paralelní nastavení obou os. Řešení doplňuje pohon ve spojení s řídicí jednotkou dryvemotor D1 - vlastní řídicí jednotkou motoru od společnosti igus®.
Díky snadnému použití řídicího systému bylo možné systém nastavit ve velmi krátké době. Společnost Rivella naprogramovala tři pozice, jednu pro 0,2litrové, jednu pro 0,5litrové a jednu pro litrové balení. Obsluze nyní stačí zvolit program, stisknout tlačítko a systém automaticky nastaví tiskové hlavy do požadované výšky a polohy. Rivella nyní potřebuje ke změně data výrobku méně než minutu, zatímco dříve to byla až hodina, a to spolehlivě, bez údržby a mazání.
Díky modulárnímu systému převodovek lze do stávajících systémů snadno a prostorově úsporně integrovat nastavení uličky, nastavení oblouku a boční vedení dopravníkových systémů.
Chcete digitální informační materiál pro úpravu formátu v nápojovém a obalovém průmyslu?

Už ne! Ve spolupráci se společností igus®, Rivella AG automatizovala seřizování jízdních pruhů - a dosáhla přitom až o 98 % kratších prostojů!
Perfektně se hodí pro obalový a nápojový průmysl
Významné úspory nákladů lze dosáhnout také dodatečným vybavením stávajících výrobních systémů automatickou úpravou formátu. Díky modulárnímu systému převodovek lze do stávajících systémů snadno a prostorově úsporně integrovat nastavení uličky, nastavení oblouku a boční vedení dopravníkových systémů. Jednoduchou instalaci lze z velké části provést během probíhající výroby, čímž se minimalizují prostoje.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h