Automatický dezinfekční stroj

Čištění opakovaně použitelných kelímků

Profil

  • Co bylo potřeba: Automatický čisticí stroj, který dezinfikuje opakovaně použitelné šálky během několika sekund horkou párou o teplotě 140 °C.
  • Požadavky: 100% bez mazání a údržby, použití v malých instalačních prostorech, robustní, spolehlivý, tichý suchý provoz s nízkým třením, odolný proti opotřebení
  • Použité výrobky: Drylin SLW-1040s integrovaným šroubem s vysokou šroubovicí Dryspin, vodicí lišta Drylin a odpovídající stejnosměrný motor, kluzná ložiska Iglidur.
  • Úspěch pro zákazníka: Automat je umístěn přímo vedle kávovaru v odpočinkových místnostech. Aby byl automat kompaktní, museli konstruktéři miniaturizovat všechny komponenty, včetně lineárních vedení a ložisek pro čisticí kopuli, která se před čištěním spouští nad šálek. Součásti musely být robustní, spolehlivé, nenáročné na údržbu a nemastné. Proto byla použita lineární vedení a polymerová kluzná ložiska od společnosti igus. Umožňují suchý provoz s nízkým třením bez použití externích maziv, jsou odolné proti opotřebení a mají tichý provoz. Jsou tedy ideální pro dezinfekční stroje.
Dezinfekce

Problém

Řešení

Použité produkty

Vodicí šroub

lineární modul drylin SLW s vodicím šroubem

Vodicí šroub

Vodicí šroub s vysokým stoupáním dryspin

Matice vodicího šroubu

vodicí kolejnice drylin

DC motor

stejnosměrné motory drylin

iglidur_J_SM_CMYK

Kluzná ložiska iglidur J

Další dojmy:

Dezinfekce
Obchod s pohonnými technologiemi

Technologie pohonu v internetovém obchodě

Konfigurátor technologie pohonu

Konfigurátor technologie pohonu

Bílá kniha o technologii pohonu

Studie