Energetické řetězce v souladu s FDA v systému sběru hub citlivém na hygienu

Spolehlivé a hygienické vedení kabelů s pravidelnou sterilizací párou 80 °C

Profil

  • Co bylo potřeba: Energy chain TH3 a kabely chainflex(CF211.038 a CF210.UL.15.15.02), dodávané jako kompletní předmontovaný balíček readychain, lineární ložiska drylin W.
  • Požadavky: Kabelová vedení pro prostředí s vysokou vlhkostí a při pravidelné sterilizaci horkou párou (80°). Shoda s FDA. Rychlá a snadná instalace. Prodloužené intervaly údržby.
  • Průmysl: Potravinářský průmysl
  • Úspěch pro zákazníka: S TH3 lze sklízecí systém provozovat automaticky, aniž by došlo k jakýmkoli incidentům ve vedení kabelu. Řetězy jsou v souladu s předpisy FDA, odolné vůči agresivním čisticím prostředkům a chemikáliím a nekorodují. Řetěz TH3 spolehlivě funguje i při vysoké vlhkosti.

Problém

Řešení

Objevte rozmanitost našich řešení pro obalový průmysl:

  • Technologie ložisek, jako jsou kluzná, kuličková nebo přírubová ložiska
  • Válečky s nožovou hranou
  • Lineární kolejnice a osy
  • Technologie převodovek pro nastavení formátu
  • Energetické řetězy a kabely
  • Nákladově efektivní coboty, lineární roboty nebo delta pickery
  • Jednotlivé komponenty z 3D tisku, frézované z tyčového materiálu nebo ze vstřikovacích forem
Bílá kniha - energetické řetězce pro hygienicky citlivé oblasti

Výběr energetických řetězců v hygienickém provedení

  • Co je to hygienický návrh a co vyžadují normy?
  • Jaké jsou požadavky na systémy vedení kabelů v potravinářských strojích?
Energetický řetězec TH3 v systému sběru hub
Energetický řetězec TH3 v systému sběru hub

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace