Změna jazyka :
"K výrobě velmi širokých a trubkových fólií se používají takzvané linky na vyfukované fólie. Zde se pomocí prstencového nástroje vyrábí hadice, která se pak vytahuje svisle vzhůru přes tzv. vzduchový trn. Mezi chladicím prstencem (nástrojem) a zplošťovacím zařízením je umístěn tzv. kalibrační koš, který vymezuje a stabilizuje obvod fólie (průměr bubliny). Během výroby se z filmu uvolňují těkavé látky (monomery), které se spojují s částicemi nečistot ze vzduchu a vytvářejí lepivý film, který se usazuje na povrchu kalibračního koše. Aby byl zajištěn bezproblémový výrobní proces, musí se kalibrační koš v pravidelných intervalech čistit. Ve většině případů se k tomu používají moderní vysokotlaké čističe "" . Při použití běžných roztoků dochází k vymývání maziva z kluzných ložisek nebo dokonce ke splachování částic nečistot do kluzných ložisek. To způsobuje problémy v podobě prostojů, a tedy i nákladů."
Helmut Meyer / Hans Joachim Tönnes, Reifenhäuser GmbH, Troisdorf.
Zde najdete použité produkty
K soutěži manus®
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h