Změna jazyka :



Které lineární vedení se používá v manipulačních systémech?
Kompaktní konstrukce, bezúdržbový a bezporuchový provoz, cenově výhodná konstrukce a vysoká přesnost jsou dobrými důvody, proč v lineární manipulaci upřednostnit elektricky poháněný systém před pneumatickým manipulačním zařízením. Aby však bylo možné tyto výhody využít, je třeba zodpovědět také otázku, jaká lineární technologie bude použita v osách lineárních robotů. Co je vlastně důležité při diskusi o materiálu a konstrukci lineárních kolejnic a vozíků?

Jedno je jisté: Vodítka hrají klíčovou roli při zajišťování toho, aby přesnost a spolehlivost nebyly ohroženy vysokou dobou cyklu a pracovní rychlostí.
Společnost AS-Morawski sází u svého systému NTS Ultra-Speed na posuvná lineární vedení z produktové řady drylin, která umožňují velmi kompaktní a zcela bezúdržbové manipulační systémy. Lze je také použít k realizaci manipulačních zařízení libovolné délky. Jejich přesnost polohování je nižší než u velmi drahých přesných vedení.

Takzvaný systém nastavení vůle"" však zaručuje bezvůlový vodicí systém s přesností polohování +/- 0,1 mm.
Konkrétně se v manipulačních zařízeních AS-Morawski používají vodicí systémy drylin R, drylin W, drylin T a drylin N.
Nejdůležitějším konstrukčním rysem těchto systémů: Na rozdíl od známých systémů s oběžnými kuličkovými ložisky pracují lineární vedení drylin na speciálních kluzných prvcích. Ty jsou většinou vyrobeny z materiálu iglidur J, který má v dané aplikaci výhody díky svým speciálním vlastnostem v oblasti opotřebení a tření.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h