Změna jazyka :
Nároky kladené na systémy napájení energií v konstrukci obráběcích strojů jsou vysoké. Jsou vystaveny vysokému zatížení, zejména v pracovním prostoru. V tomto prostředí se použití uzavřených plastových energetických trubek rychle vyplatí. To je i případ výrobce strojů Niles-Simmons, který dnes ve všech svých obráběcích strojích a obráběcích centrech spoléhá na modulární, robustní a funkčně spolehlivé systémy napájení energií od společnosti igus®. Výrobce strojů těží také z velmi vstřícné spolupráce, která se rozšířila i na vývoj nového vysokoteplotního materiálu.
"V minulosti většina našich zákazníků požadovala kovový řetěz na pracovní plochu. Ten však nebyl v náš prospěch, protože je na jedné straně těžkopádný a na druhé straně po naplnění příliš těžký. Dáváme přednost lehkému plastu, který je trvale odolný vůči horkým třískám a vysokým teplotám."
Michael Kamm, vedoucí skupiny Mechanická konstrukce řady "N 30".
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h