Změna jazyka :

LENČEK STANE S.P., Stane Lenček, Radomlje, Slovinsko
iglidur® Tribo-Tape V400 řeší problémy s opotřebením
Aby výrobce snížil opotřebení svého frézovacího stroje, spoléhá na iglidur® Tribo-Tape z materiálu iglidur® V400. Při minimálních zásazích do stroje se jednalo o mimořádně úsporné řešení, které nyní již rok funguje bez poruchy.
Kromě odolnosti proti opotřebení přesvědčí iglidur® V400 teplotní odolností až do +200 C a vysokou odolností proti působení médií.
Extrémní odolnost proti opotřebení ve srovnání se standardními materiály
Fóliové materiály mohly prokázat svou vysokou odolnost proti opotřebení ve vlastní zkušební laboratoři o rozloze 2 750 m2 . Při testu opotřebení proti čepu z nerezové oceli dosáhly všechny čtyři pásky Tribo-Tapes až desetkrát lepších výsledků než skleněná tkanina PTFE a bronzové směsi PTFE. Materiály jsou také málo oděruvzdorné, bezmazné a bezúdržbové.
Snadné zpracování - stříhání na míru je možné pomocí nůžek - a volitelný samolepicí podklad pásky Tribo-Tape vedou k téměř neomezeným možnostem použití.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h