Odolné systémy napájení a kabely pro lineární pohon od společnosti HIWIN

Nejvyšší nároky na automatizaci: e-chain® a kabel v nepřetržitém provozu

Profil

  • Co bylo zapotřebí: kabel chainflex® -servo a kabel měřicího systému, dodávaný oboustranně smontovaný s konektorem jako tzv. readycable®; energetický řetěz typu E2/000.
  • Požadavky:  Vysoké zrychlení až 10 g, rychlost až 5 m/s, malý dostupný instalační prostor, vysoké nároky na životnost a jmenovité napětí 600 V pro kabel, jakož i požadované schválení UL.
  • Odvětví: Výroba a distribuce, výroba a distribuce, výroba a distribuce: Automatizační technika
  • Úspěch pro zákazníka: Řetězy a kabely se osvědčují po celém světě a v nejrůznějších aplikacích. Například při řezání trubek v automobilovém průmyslu, kde se energetický systém a kabel prakticky neopotřebovávají - navzdory velkému množství třísek.
Energetický řetěz E2/000 vede oranžové servo kabely a systémové kabely ve stroji.

Problém

Řešení

Systémy napájení energií a chainflex®-kabel zaručují dlouhou životnost i přes nejvyšší zrychlení.

Kabel chainflex® pro momentový motor HIWIN

kabel servopohonu (oranžový) a kabel měřicího systému (šedý) při instalaci.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace