Změna jazyka :

Technická univerzita v Darmstadtu

Přesné frézování lze automatizovat pomocí systému ADVOCUT.
Povrchové úpravy velkých, obtížně přístupných obrobků se často provádějí pracně ručně. Projekt ADVOCUT (financovaný Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum) si klade za cíl to změnit. V budoucnu mají být lehké frézovací úlohy plně automatizovány. ADVOCUT je vyvíjen pro sériové použití, například při výrobě náhradních dílů. To umožní podnikům organizovat nákladově, personálně a časově náročné procesy mnohem hospodárněji a dlouhodobě šetřit čas a peníze.
Studentský tým se ve své výzkumné a konstrukční práci zaměřuje na maximalizaci přesnosti. "Jak uvádí Michael Kulok, člen Institutu pro řízení výroby, technologie a obráběcí stroje na TU Darmstadt, není to snadná snaha,". Je však přesvědčen, že do konce projektu v září 2006 bude vyvinut efektivní stroj.

Bez opotřebení i přes zašpinění.
Největší výzvou pro výzkumný tým z Darmstadtu je skloubit výhody plně sériové konstrukce podobné robotům s výhodami běžných obráběcích strojů. V nové koncepci obráběcího stroje je třeba skloubit flexibilitu, kvalitu pohybu a přesnost.
V okamžiku, kdy bylo nutné ochránit kabely vedené vně robota a zároveň zajistit maximální flexibilitu, přišel na řadu igus® triflex® R C70. Se systémem triflex® R C70 byli studenti na místě. Extrémně flexibilní energetický řetěz nabízí nejen ochranu před znečištěním. Je také předurčen pro víceosé otáčení. Navzdory vysokým rychlostem a intenzivnímu používání zůstává opotřebení extrémně nízké, čímž se studenti navzdory všestrannému využití výrazně přiblížili svému dílčímu cíli, kterým je úspora nákladů.
Další zajímavé aplikace z nejrůznějších oblastí najdete zde.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h