Kovoobráběcí dílna Manfred Bader GmbH v Kißleggu / Allgäu vyvinula první prototyp izolační tažné pily, která se skládala z jednoduchého kozlíku s pilou a dorazovým psem a byla již vybavena ložisky igus®. Tato pila byla k dispozici různým firmám. Pilotní série byla uživateli dobře přijata: Pila poskytuje velmi čisté řezy při vysoké rychlosti. Její obsluha je snadná. Odsávací systém, který byl vyvinut s velkými náklady, zajišťuje čistou práci a použití v uzavřených prostorách. Například při prefabrikaci stěn a konstrukci prvků. Na základě zpětné vazby z těchto praktických zkoušek následovala optimalizace. Ta zahrnovala úhlovou ohrádku a integraci čárového laseru. Pila HDZ 720 je nyní připravena k sériové výrobě. Umožňuje řezání izolačních desek o maximální délce 2 000 mm a tloušťce 260 mm (pro úhlové řezy) nebo 200 mm pod úhlem 45°. K tomuto účelu se používá jednoválcové bezmazné lineární vedení typu drylin® WJRM-01-20. Jednoválcový vodicí prvek je rovněž cenově výhodný. A svůj úkol plní dokonale i z pohledu obsluhy: k posunu 35 až 40 kilogramů vážící pilové jednotky je třeba vyvinout pouze tahovou sílu 3 až 4 kilogramy. Za svůj inovativní produkt, který založil nový segment podnikání, již kovodílna mezitím získala několik ocenění: Bavorskou státní cenu 2015, Cenu za inovace Agentury na podporu hospodářství a inovací okresu Ravensburg (WIR) a regionální cenu VR-innovations 2015.
Manfred Bader využil i další nosné prvky ze stavebnice igus®, které znal již z původního výrobního programu, dveře a vrata se zvedacími okny. S ložisky igus® měli vždy dobré zkušenosti, a to i v nepříznivých podmínkách prostředí. Ochranný kryt před pilovým kotoučem, který se automaticky spouští, je rovněž veden lineárním ložiskem z programu drylin®. Sklon pilového kotouče se nastavuje pomocí lichoběžníkové matice, úhel pokosu se nastavuje pomocí šroubového pohonu igus® a o snadný pohyb dorazu se stará páska Tribo-Tape od firmy igus® na otočném dorazu. Pro přívod energie ze základního rámu k pohonu pilového kotouče se používá energetický řetěz.