Brusné kotouče jsou vyráběny podle specifikací zákazníka a bez problémů odolávají nejrůznějším požadavkům veletrhu. Lisovací a separační stroje hrají klíčovou roli v extrémně náročném výrobním procesu. Aby se výrazně zvýšila jejich životnost, byla kovová pouzdra s rychle měřitelným úspěchem nahrazena robustními lineárními kruhovými vedeními. Jsou samomazná a bezúdržbová a od samého počátku prokazují svou vhodnost pro každodenní použití. Lineární vedení, objednaná a instalovaná jako požadavek provozních zdrojů, zajišťují potřebnou pohotovost stroje. Až deset lineárních vedení je použito v ústředním prvku strojního zařízení pro broušení nástrojů, v hydraulickém lisovacím a separačním systému.
Lineární ložiska drylin® R jsou založena na vysoce odolných polymerech proti opotřebení, speciálně vyvinutých pro lineární techniku. Jejich rozměry jsou kompatibilní se standardními lineárními kuličkovými pouzdry. Používají kulaté hřídele jako párovací partnery a akceptují širokou škálu materiálů hřídelí. U společnosti Rottluff se osvědčily ocelové hřídele, které výborně odolávají náročným podmínkám prostředí. Speciální geometrie vedení zaručuje vysokou úroveň bezpečnosti za všech provozních podmínek. Jelikož je povrch ložiska tvořen jednotlivými oběžnými drahami s přerušením, nepředstavuje znečištění žádný problém. I když se na hřídel dostane vlhká nečistota, je z jednotlivých stop setřena a zatlačena zpět do bezkontaktních stop. Příčka pojezdových ploch ložisek pak klouže po dráze bez nečistot. Lineární vedení jsou stoprocentně bezmazná. Snadno vyměnitelné standardní kluzné fólie z materiálu iglidur® J zajišťují dobré hodnoty kluzného tření.
I když se na strojích mění provozní podmínky, tj. přítlačné hmoty, přesto lze konstatovat, že jejich životnost je výrazně delší než u dříve používaných kovových pouzder. A životnost ocelových hřídelí se zvýšila nejméně čtyřnásobně, takže ve prospěch lineárního vedení hovoří nejen technické výhody, ale investice do tohoto zařízení se vyplatí i ekonomicky. Navíc se nyní blíží hranice opotřebení. Není jí dosaženo náhle, takže odpovídající výměna může být zahájena podle plánu v příštím intervalu údržby. Lineární vedení prokazují svou účinnost nejen v lisovacích a separačních strojích, ale také ve smršťovacím stroji.