Maurizio Sciascia, konstruktér společnosti Östling, našel elegantní řešení pro pohodlné otevírání a zavírání dveří, které umožňují dobrý přístup do pracovního prostoru ze tří stran. Dveře jsou vedeny ve dvou vertikálně namontovaných teleskopických kolejnicích od specialisty na pohyblivé plasty igus®, které byly původně vyvinuty pro horizontální použití, např. v nástavbách. Vrata zůstávají přesně tam, kde je obsluha chce mít, protože jsou připojena k protizávaží pomocí lanového systému, který rovněž vede v teleskopických lištách drylin® v zadní části skříně.
Výsledkem je velmi plynulý pohyb, a tedy příjemně snadné ovládání. Toto řešení je také cenově výhodné, jak se na zařízení základní úrovně sluší. V neposlední řadě proto, že použité komponenty jsou součástí standardního programu nízkoprofilového vodicího systému igus®. Navíc, jak je obvyklé u všech ložisek igus®, není třeba je mazat oleji ani mazivy. Kromě toho - a to je pro laserové aplikace rozhodující - je zaručeno těsné utěsnění mezi dvířky a pouzdrem. Teleskopická lišta neponechává žádnou mezeru, kterou by mohl laserový paprsek uniknout. To znamená, že není nutné žádné samostatné těsnění. Maurizio Sciascia: "Další výhodou je, že hliníková kolejnice vyžaduje jen velmi omezený instalační prostor a přesto umožňuje úplné otevření dveří." Z estetického hlediska jsou působivé i teleskopické pojezdy drylin® NT-35, zejména proto, že i základní deska AIOBox je vyrobena z hliníku.