Tyto malé a kompaktní frézky CAD/CAM od společnosti Ingenieurbüro G. Kohlbecker se velmi snadno používají a nevyžadují žádné specializované znalosti CAD nebo CAM technologií. Jejich účelem je rychlá, přesná a jednoduchá výroba elektrických a mechanických prototypů nebo zařízení, avšak v profesionální kvalitě. Systémy byly někdy vyvinuty pro výzkumné a vývojové laboratoře, školy nebo uživatele s úsporným rozpočtem "" . Mezi typické aplikace patří výroba desek plošných spojů pomocí ekologického frézování izolace, gravírování, frézování čelních panelů, modelování a mnoho dalšího.
Technické požadavky se týkaly především přesnosti (v rozsahu 1/100 mm), minimální vůle (<3/100 mm), mechanického zatížení (<65 Newtonů) a rychlosti (<150 mm/s). Kromě toho musely být komponenty co nejméně náročné na údržbu. Předchozí řešení bylo dostatečně přesné bez zatížení, ale při rostoucím zatížení již ne a navíc se muselo čas od času udržovat a čistit. Cena předchozích aplikací byla také příliš vysoká. Stroje proto musely být přepracovány a zejména bezúdržbové, výkonově a výrobně optimalizovány a zároveň cenově výhodnější.