Změna jazyka :
Obráběcí stroje společnosti lid Maho Seebach GmbH, která je součástí skupiny Gildemeister, jsou mezi odborníky pojmem. Jedním z předpokladů vynikající kvality frézovacích center a výrobních systémů z Durynska, které jsou vyráběny podle nejnovějších technických norem, je v neposlední řadě zpracování vysoce kvalitních materiálů až do nejmenších detailů. Před dvěma lety byla například standardní kovová ložiska s teflonovým povlakem v řetězech zásobníků nástrojů nahrazena plastovými ložisky od kolínské firmy igus® SE & Co. KG. S naprostým úspěchem: nově použitý materiál je nejen odolnější a neopotřebitelnější než starý, ale také až o 60 procent úspornější.
"Při konstrukci našich strojů zpravidla neděláme žádné kompromisy ani neriskujeme. Ale testovací tabulky, které nám byly předloženy, byly natolik přesvědčivé, že jsme se rozhodli použít iglidur®-ložisko. A tohoto rozhodnutí jsme nikdy nelitovali. Naopak: Díky lepšímu materiálu jsme také ušetřili přibližně 60 % nákladů."
Jens Ebert, vývojář DMG a konstruktér ve společnosti lid Maho
Rozšířené partnerství
Díky pozitivním zkušenostem s kluznými ložisky v nástrojových řetězech přešla společnost lid Maho na plastová ložiska igus® i v jiných aplikacích - a to nejen v Seebachu. Ať už pro použití v posuvných dveřích skříní obráběcích strojů nebo v jiných pohyblivých částech: důvěra v plastová ložiska igus ® roste a stále se hledají nové možnosti použití.
V současné době společnosti lid Maho a igus® opět úzce spolupracují na výzkumu a zkouškách nových materiálů pro kluzná ložiska. Odpovědní pracovníci doufají, že výsledky povedou k převratným zjištěním, která by mohla být velmi zajímavá i pro zcela jiná průmyslová odvětví. Cíl a účel tohoto společného projektu však zatím zůstávají přísně utajeny.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h