Změna jazyka :
Velký řezný objem, rychlost obrábění až 40 m/min a zrychlení 5 m/s². Obráběcí stroj s dlouhým ložem řady SFZ od společnosti SAMAG, který je k dispozici ve 3, 4 nebo 5osé verzi, je navržen s ohledem na vysokou tuhost, stabilitu a výkon. Stejné požadavky platí i pro energetický řetězec. Díky energetickému napájení readychain®, které je kompletně vybaveno předmontovanými kabely včetně zástrčkových spojů, zákazník ušetří 2/3 montážního času a značné náklady.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h