Změna jazyka :

Solární parní systémy ECOTHERM lze instalovat na střechy průmyslových výrobních zařízení a snížit tak spotřebu fosilních paliv ve stávajících parních kotlích. Instalace na střechu haly je rychlá, připojení solárního parního systému je snadné a navíc uživatelé snižují své emise CO2.
Společnost Ecotherm přizpůsobila technologii koncentrované solární energie požadavkům průmyslových parních aplikací. Slunce je soustředěno přes řadu pohyblivých zrcadel na kolektorové potrubí. Voda protékající kolektorem se díky koncentrovaným slunečním paprskům mění na páru. Pára se pak při určité teplotě a tlaku přivádí do stávajícího parního systému. Výrobu páry v parním kotli na fosilní paliva lze odpovídajícím způsobem snížit. Tím se šetří nejen náklady, ale také CO2.

Zvláště důležité je, aby bylo možné velmi přesně nastavit zrcadla systému, protože to významně ovlivňuje účinnost systému. To vyžaduje přesné ložisko, pro které se používají kluzná ložiska iglidur®. Ložiska musela být vhodná pro venkovní použití a odolávat vysokému UV záření. To vše v teplotním rozmezí -30 až +60 °C. Dalšími požadavky společnosti Ecotherm byla životnost ložisek 20 let, bezúdržbové použití a nízké náklady. Všechny tyto požadavky splňují ložiska iglidur® J UV.
Zde najdete použité produkty
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h