Kuličková ložiska s otočným kroužkem z polymerů v nábytkářském průmyslu
Technická data
Co bylo potřeba: Skladování okrajových rolí před lepením
Požadavky: Bezúdržbové a bezmazné, nízký valivý odpor, dlouhá životnost
Materiál: xirodur® B180
Odvětví: Výroba, zpracování a prodej: Nábytkářský průmysl
Úspěch pro zákazníka: Bezmazné a prachotěsné ložisko s nízkým valivým odporem pro bezproblémový provoz systému.
Pro podávání hran pro olepovačky hran: Systém využívá dvě rychlé servoosy k plně automatickému otáčení hranových materiálů o tloušťce 0,4 mm - 2 mm a výšce až do tloušťky 28 mm o 90 stupňů a k jejich dopravě do přívodu hran.
Běžná kuličková ložiska otočného kroužku z kovu nepřipadala pro společnost ISAS Gmbh jako ložisko odvíjecího mechanismu lepicí hrany v úvahu. Společnost proto hledala řešení, které by nevyžadovalo externí mazání a bylo odolné vůči prachu.
Řešení
S kuličkovým ložiskem otočného kroužku xiros BB-RT-01-60-ES z plastu bylo nalezeno vhodné řešení pro krajní válečková ložiska. Zajišťují bezproblémový provoz systému, jsou odolná proti prachu, trvanlivá, cenově výhodná a bezúdržbová.