Změna jazyka :

Multidotykový stůl s kombinací pera je určen pro kreativní profesionály
Tento inovativní projekt je závěrečným projektem Chamily Perery, absolventky průmyslového designu na Univerzitě aplikovaných věd v Mnichově. Multidotykový stůl s kombinací pera je určen pro kreativní profesionály, jako jsou designéři, architekti a grafici, kteří pracují vizuálně a musí se denně zabývat skicováním, brainstormingem, prezentováním a navrhováním. Za účelem optimalizace procesů v kreativní kanceláři má stůl sloužit jako pracovní plocha, která kombinuje běžný stůl a virtuální pracovní plochu.
Záměrem bylo vytvořit interaktivní pracovní stůl pro designéry, kteří chtějí pracovat bez papíru, bez mnoha periferních zařízení a bez otravné změti kabelů. Záměrem je ukázat, co všechno lze v blízké budoucnosti realizovat. Koncept interaktivního stolu "" , který nejen posouvá obrázky tam a zpět, ale také využívá všech svých funkcí v rámci možností. Stůl by měl být zařízením pro přemýšlení, které je zábavné a funguje v prostředí kreativní kanceláře a spojuje mnoho nadbytečných periferií do jednoho zařízení. Cílem je zjednodušit obsluhu a v neposlední řadě podpořit práci bez papíru, což vyústilo v model 1:1 vyrobený ze dřeva a oceli. Prototyp byl pojmenován Y-Desk.

Y-Desk obsahuje vertikální a horizontální plochu. Obě plochy jsou citlivé na více dotyků, což slouží jako rozhraní mezi digitální a analogovou pracovní plochou. Uživatel je může v případě potřeby ztlumit a používat stůl jako běžný kus nábytku. Stůl nabízí skupině uživatelů každodenní funkce, jako je skenování, kreslení a v neposlední řadě komunikační nástroje, jako jsou možnosti audio/videokonferencí, kombinované v jednom zařízení. Zároveň stůl nabízí možnosti individualizace a soukromého využití. Na jednom zařízení může aktivně pracovat několik uživatelů, společně nebo nezávisle na sobě. V první řadě se zjednodušují každodenní procesy díky krátkým docházkovým vzdálenostem, ale stůl také inspiruje uživatele v tvůrčím procesu.
Snadný pohyb zajišťují 2 lineární vedení drylin® NK-01-27.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h