Změna jazyka :

Polská společnost Etisoft Smart Solutions vyvíjí dopravní prostředky pro manipulaci s materiálem. Patří mezi ně robot IntraBot Lift 550, který je automaticky řízeným vozidlem (AGV) a součástí intralogistického systému, který se používá k automatizovanému provádění interních přepravních úkolů pro komponenty a hotové výrobky v továrně nebo skladu.
AGV je navrženo tak, aby mohlo být používáno nepřetržitě a nepřetržitě. Robot, který váží necelých 250 kg, má užitečné zatížení 550 kg. Vzhledem k užitečnému zatížení a nerovným podlahám je závěsný mechanismus vystaven vibracím a velkým silám. To vede k zatížení mechanických součástí. Z tohoto důvodu se společnost Etisoft Smart Solutions rozhodla pro použití kluzných ložisek iglidur®.

Vyobrazeno žlutě: kluzná ložiska iglidur Z a e-řetězce
Ložiska iglidur® Z jsou použita ve vahadlech, která tvoří systém zavěšení vozidel AGV. Ložiska přenášejí axiální síly, které působí na závěsné šrouby, a zároveň umožňují hladké fungování celého mechanismu. Jednoduchá montáž výrobků igus® urychluje výrobní proces IntraBot Lift 550. Ve zdvihacím mechanismu se osvědčily také energetické řetězy igus®, které chrání lana při pohybu mechanismu.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h